BLA0008

BL G

Typkod:

BLA 32D-001-S115

Laddar...
Modellserie
D
Gränssnitt
2x Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA
3x PNP/NPN Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Ljusband
Optisk specialegenskap
CCD-teknik
Strålkarakteristik
kollimerat ljusband, bredd 37 mm
Ljustyp
Laser rödljus
Räckvidd
0–2 m
Anslutning 1
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hona, 4-polig, A-kodad
Anslutning 3
M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Driftsspänning Ub
15–30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630