- Modellserie
- D
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Funktionsprincip
- Ljusband
- Optisk specialegenskap
- CCD-teknik
- Strålkarakteristik
- kollimerat ljusband, bredd 105 mm
- Ljustyp
- Laser rödljus
- Räckvidd
- 0–2 m
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 3
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 7.0
- EC001832
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01