- Modellserie
- 1-010
- Mått
- 22 x 150,1 x 43,2 mm
- Aktiv längd AL 1
- 100 mm
- Gränssnitt
-
Analog, spänning 0–10 V
PNP Normalt öppen (NO) - Funktionsprincip
- Ljusridå
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Infrarött
- Minsta del typ.
- 7,0 vid t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
- Räckvidd
- 0–2,1 m
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 20–28 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-10