Utgått
- Modellserie
- 31M
- Mått
- 24,1 x 58,4 x 71,1 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Analog, spänning 0–5 V
- Ingångsfunktion
- Knapplås på/av
- Funktionsprincip
- Luminiscensgivare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, fokuserad
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Ultraviolett ljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 16 mm vid 300 mm
- Räckvidd
- 0–300 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, lackerat
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–24 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cETLus
CE
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08