Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- 11 x 11 x 32 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Anslutning
- M8x1-hane, 3-polig
- Användning
-
Pneumatisk cylinder med dragstänger
Pneumatisk cylinder med DUO-skena
Rundcylindrar
Profilcylinder - Höljematerial
- PBT
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 10000 Hz
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
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
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- [email protected] 4.1
- 27-27-01-04
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-01-04
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-04
- [email protected] 9.0
- 27-27-01-04
- [email protected] 9.1
- 27-27-01-04