Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra magnetfältsgivare med flexibelt fastsättningssystem passar alla spårformer som T-, C-, rund- eller trapetsspår. Med särskilda vinkeljärn kan de anpassas till nästan alla cylindertyper. På så sätt har du alltid ett tillförlitligt verktyg till hands för positionsavkänning på gripare och pneumatiska cylindrar. Huvudsaken med flexibilitet.
Avkänningspunkten fixeras en enda gång och kvarstår även vid byte av givare. På så sätt kan du öka funktionssäkerheten i anläggningen. Även på svåråtkomliga ställen underlättas byten betydligt och blir mycket säkrare. Ett välkommet plus: Med våra givartyper för flexibel användning sparar du plats för lagerhållning och kan sänka dina kostnader.
- Mått
- 25,5 x 3 x 4,5 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Kabel
- PUR, 5 m
- Användning
- Miniatyrställdon
- Fastsättning
- Vinkeljärn BMF 303-HW*
- Höljematerial
- LCP
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 30000 Hz
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- cULus, CE, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Försäkran om överensstämmelse
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-04