BMF00E4
Cylinderbrytare för olika spårformer
Typkod:
BMF 255K-N-06-EEX
- Spårform
- T-slot
- Mått
- 25 x 5 x 5,1 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Kabel
- PVC, 6 m
- Användning
- Pneumatisk cylinder med T-spår. Mått se ritning i produktvyn.
- Fastsättning
- kan sättas in ovanifrån i T-spår
- Höljematerial
- PA
- Gränssnitt
- NAMUR
- Avkänningsfrekvens
- 2000 Hz
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
ATEX
IECEx
WEEE - Ex-kategori
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04