BMF00MP

tillgänglighet

BMF 415

Typkod:

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-02

Laddar...
Mått
5 x 6,4 x 34 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Kabel
TPU beständig mot svetsgnistor orange, 2 m
Användning
Pneumatisk cylinder med T-spår. Mått se ritning i produktvyn.
Svetsområde
Fastsättning
kan sättas in ovanifrån i T-spår
Höljematerial
PA 12
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Binär utgång
IO konfigurerbar Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Omgivningstemperatur
0...80 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för magnetfältsgivare

Installationshjälp/ verktyg

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630