- Mått
- 5 x 6,4 x 34 mm
- Funktionsprincip
- Magnetfältsgivare
- Kabel
- Silikon beständig mot svetsgnistor svart, 2 m
- Användning
-
Pneumatisk cylinder med T-spår. Mått se ritning i produktvyn.
Svetsområde - Fastsättning
- kan sättas in ovanifrån i T-spår
- Höljematerial
- PA 12
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Binär utgång
- IO konfigurerbar Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...80 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04