BML0392
System för absolut avståndsmätning
Typkod:
BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
- Mått
- 14 x 13 x 40 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 12-polig, 0,3 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium
- Gränssnitt
- SSI;Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Mätområde
- 64 mm
- Upplösning
- 0,9765625 µm
- Läsavstånd
- 0.01...0.35 mm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±7 µm
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Processriktning
- tvärs mot mätkroppen
- Gränssnittskodning
- Binär
- Godkännande/överensstämmelse
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05