BML04YM
Magnetband med inkrementell eller absolut kodning
Typkod:
BML-M02-A33-A3-M0102-F
- Användning
- linjära rörelser
- Material
-
Magnetgummi
Hållare: rostfritt stål
Monteringstejp 0,2 mm - Referensmått
- (WxHxL)
- Polbredd
- 1 mm
- Noggrannhetsklass
- 5 µm
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05