BML05ER
Inkrementellt magnetkodade lägesgivarsystem
Typkod:
BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- 10 x 25 x 35 mm
- Anslutning
- Kabel, 5 m, PUR
- Höljematerial
- PBT
- Gränssnitt
- Digital A/B (HTL)
- Upplösning
- 100 µm
- Läsavstånd
- 0.01...6.5 mm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±400 µm (z=1–5 mm, y=±2 mm)
- Referenssignal
- utan referenssignal
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP67
- Processriktning
- längs med mätkroppen
- Godkännande/överensstämmelse
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Snabbinstruktioner
Informationsmaterial
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- [email protected] 4.1
- 27-27-07-05
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-07-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-07-05
- [email protected] 9.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 9.1
- 27-27-07-05