BML0890
Inkrementellt magnetkodade lägesgivarsystem
Typkod:
BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KF02
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- 12 x 13,1 x 35 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium
- Gränssnitt
- Digital A/B (RS422)
- Upplösning
- 1 µm
- Läsavstånd
- 0.01...0.35 mm
- Referenssignal
- polperiodisk
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...80 °C
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP67
- Processriktning
- längs med mätkroppen
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Snabbinstruktioner
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- [email protected] 4.1
- 27-27-07-05
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-07-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-07-05
- [email protected] 9.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 9.1
- 27-27-07-05