BML08T5
System för absolut avståndsmätning
Typkod:
BML-S1G0-B7ED-M5EQ-F0-S284
Förfrågan om kontakt
- Mått
- 16 x 18,5 x 80,3 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 12-polig
- Höljematerial
- Zinkpressgjutgods, förnicklad, förkromad
- Gränssnitt
- BiSS-C;Digital A/B (RS422)
- Mätområde
- 48 m
- Upplösning
- 1 µm
- Läsavstånd
- 0.01...0.8 mm
- Driftsspänning Ub
- 4,75–5,25 VDC/10–28 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...70 °C
- Processriktning
- längs med mätkroppen
- Gränssnittskodning
- Binär
- Godkännande/överensstämmelse
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05