BML095Y

Snart inte längre tillgänglig

System för inkrementell avståndsmätning

Typkod:

BML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05

Laddar...

Utgått

Mått
12 x 13,1 x 35 mm
Anslutning
Kabel, 5 m, PUR
Höljematerial
Aluminium
Gränssnitt
Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Läsavstånd
0.01...1.5 mm
Referenssignal
separat eller fast periodisk
Driftsspänning Ub
4,75–5,25 VDC
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Kapslingsklass
IP67
Processriktning
längs med mätkroppen
Godkännande/överensstämmelse
Säkerhet
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Kablar med öppen ände

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630