BML09U6

tillgänglighet

System för inkrementell avståndsmätning

Typkod:

BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05

Laddar...
Mått
10 x 25 x 35 mm
Anslutning
Kabel, 5 m, PUR
Höljematerial
PBT
Gränssnitt
Digital A/B (HTL)
Upplösning
10 µm
Läsavstånd
0.01...6.5 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±400 µm (z=1–5 mm, y=±2 mm)
Referenssignal
utan referenssignal
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Kapslingsklass
IP67
Processriktning
längs med mätkroppen
Godkännande/överensstämmelse
cURus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630