BNI0003
Nätverksmoduler för DeviceNet
Typkod:
BNI DNT-302-000-Z005
Rekommenderat alternativ
BNI005A
BNI DNT-502-100-Z001
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- DeviceNet
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- 7/8"-Hane, 5-polig
- Anslutning (COM 2)
- 7/8"-Hona, 5-polig
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane, 4-polig
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, typ 2
- Digitala utgångar
- 16x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Utgångsström max.
- 2 A
- Summaström US, givare
- 9.0 A
- Summaström UA, ställdon
- 9.0 A
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Mått
- 68 x 37,9 x 224 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...70 °C
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
-
Enhetsbeskrivningsfil Ethernet/IP (EDS)
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- [email protected] 4.1
- 27-25-01-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-24-26-04
- [email protected] 6.0
- 27-24-26-02
- [email protected] 8.1
- 27-24-26-02
- [email protected] 9.0
- 27-24-26-04
- [email protected] 9.1
- 27-24-26-02