BNI0005

Avvecklade

In-/utgångshubbar med IO-Link

Typkod:

BNI IOL-102-000-K006

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BNI00J0

BNI IOL-104-011-K006

Gränssnitt
IO-Link 1.0
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
8x PNP, typ 2
In-/utgångar konfigurerbara
nej
Summaström US, givare
4 A
Höljematerial
PA, transparent
Mått
50 x 30,8 x 115 mm
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP67, fastskruvat tillstånd
Överföringshastighet
COM2 (38,4 kBaud)
Processdatacykel min.
3.0 ms
Processdata IN
1 Byte
Teknisk dokumentation

Y-kablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

T-stycken

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630