BNI000F

tillgänglighet

Unmanaged switches

Typkod:

BNI EIP-950-000-Z009

Laddar...
Funktionsprincip
Aktiv fördelare
Mått
68 x 32,4 x 224 mm
Fastsättning
2-hål fastsättning med skruv
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Gränssnitt
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Installationshjälp/ verktyg

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Anpassningsbara kontakter

Chassikontakter

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630