BNI003W
IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer
Typkod:
BNI IOL-252-S01-Z013
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Summaström US, givare
- 4.0 A
- Summaström UA, ställdon
- 9.0 A
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- Gränssnitt
- IO-Link 1.0
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Mått
- 68 x 32,4 x 181,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02