BNI0049

Avvecklade

Nätverksmoduler för CC-Link

Typkod:

BNI CCL-106-100-Z001

Laddar...

Utgått

Gränssnitt
CC-Link V1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 4-polig, A-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane, 5-polig
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
7/8"-Hona, 5-polig
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x NPN, typ 2
In-/utgångar konfigurerbara
nej
Summaström US, givare
9.0 A
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Mått
68 x 37,9 x 224 mm
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Y-kablar

Anslutningskablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anpassningsbara kontakter

Termineringsmotstånd

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630