BNI004A

tillgänglighet
Snart inte längre tillgänglig

Nätverksmoduler för Ethernet/IP

Typkod:

BNI EIP-502-105-Z015

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015

Gränssnitt
EtherNet/IP
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane, 4-polig
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
7/8"-Hona, 4-polig
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, typ 2
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utgångsström max.
2 A short-circuit proof and overload-proof
Summaström US, givare
9.0 A
Summaström UA, ställdon
9.0 A
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Mått
68 x 37,9 x 224 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Extra gränssnitt
4x IO-Link
IO-Link-version
1.1
Portklass
Typ A
Teknisk dokumentation

Balluff Engineering Tool

Visuella registreringsenheter

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Signalomvandlare

Universal-IO-Link-gränssnitt

Ventilterminalskontakt med IO-Link

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

IO-Link-signalöverföring

Y-kablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Anpassningsbara kontakter

Chassikontakter

T-stycken

Nätaggregat för DIN-skena

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630