BNI006Z
Ventilterminalskontakt IO-Link
Typkod:
BNI IOL-752-V10-K007
Utgått
- Utförande
- Ventilterminalskontakt för Power Aux
- Användning
- SMC VQC 1000/2000/4000
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad
- Kabellängd L
- 0.6 m
- Utgångar, antal
- 24
- Summaström UA, ställdon
- 4 A
- Funktion
-
5-polig anslutning
Hjälpspänning via stift 2
ytterligare 0 V via stift 5 - Höljematerial
- PA
- Mått
- 53 x 61 x 12,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...55 °C
- Kapslingsklass
- IP40, instucket tillstånd
- Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 3.5 ms
- Processdata OUT
- 4 Byte
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02