BNI0084
SmartLight – LED-ljustorn
Typkod:
BNI IOL-802-000-Z037-006
- Funktionsprincip
- Kontrollampa med summer
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig
- Segment, antal max.
- 5
- Färger fördefinierade
-
gul
vit
grön
blå
röd
orange
konfigurerbar - Funktionsindikering
-
Läge för rinnande ljus
Nivåläge
Segmentläge
Flexibelt läge - Ljudstyrka max.
- 95 dB/m
- Inställningsmöjlighet
-
Funktionsindikering
Ljudnivå - Mått
- 60 x 60 x 330,5 mm
- Höljematerial
- PC, transparent, förzinkad, Cu8a, Ni10s, Crr Zinkpressgjutgods
- Fastsättning
- Skruvar M18
- Omgivningstemperatur
- -5...50 °C
- Kapslingsklass
- IP30
- Överföringshastighet
- COM2 (38,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 5 ms
- Processdata OUT
- 3 Byte
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50