- Prestandanivå
- e
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- Reaktionstid max.
- 20 ms
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
Säkerhet
cULus
WEEE - Antal säkra ingångar
- 12
- Antal säkra utgångar
- 2
- Summaström US, givare
- 4.8 A
- Summaström UA, ställdon
- 8 A
- Digitala ingångar
- 14x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
-
2x PP/PM
2x PNP - Gränssnitt
- PROFIsafe over IO-Link 1.1
- Anslutning kontaktplatser
- 2x M12x1-hona, 8-polig, A-kodad 6x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Mått
- 68 x 32,4 x 181,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...55 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, förnicklad
-
Datablad
-
Bortskaffande
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04