BNI00CL

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

Typkod:

BNI IOL-355-S02-Z013

Laddar...
Prestandanivå
to d
Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reaktionstid max.
6 ms
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
Säkerhet
cULus
WEEE
Summaström US, givare
1.2 A
Summaström UA, ställdon
9 A
Digitala ingångar
8x PNP, Typ 3
Digitala utgångar
8x PNP
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Mått
68 x 32,4 x 181,5 mm
Omgivningstemperatur
-5...55 °C
Kapslingsklass
IP67
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, förnicklad
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Visuella registreringsenheter

Y-kablar

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Saboteringsskydd

Mekaniska tillbehör

Installationshjälp/ verktyg

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630