BNI00F9
In-/utgångshubbar med IO-Link
Typkod:
BNI IOL-727-S51-P012
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 8x PNP, Type 1, Type 3
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- Analoga ingångar
- 4x Analog, spänning/analog, ström (0–10 V/-10 till 10 V/0–5 V/-5 till 5 V/5–10 V/4–20 mA/0–20 mA)
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Extrafunktion
-
Vibration
Internal temperature
Device discovery - Summaström US, givare
- 4 A
- Summaström UA, ställdon
- 4 A
- Brytström
- 8x 500 mA
- Höljematerial
- PPS
- Mått
- 68 x 36,8 x 183,5 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68, IP69K, fastskruvat tillstånd
- Överföringshastighet
- COM3 (230,4 kBaud)
- Processdatacykel min.
- 3 ms
- Processdata IN
- 16 Byte
- Processdata OUT
- 1 Byte
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02