BNI00HN
CIP Safety I/O-moduler för säkerhet
Typkod:
BNI CIP-351-000-K015
- Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE
Säkerhet
UKCA - Digitala ingångar
- 12x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 4x PNP
- Gränssnitt
- EtherNet/IP CIP Safety
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Mått
- 60 x 44 x 235 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Höljematerial
- PBT
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04