BNS0041

Avvecklade

Mekaniska enskilda gränslägesbrytare

Typkod:

BNS 819-99-D-12

Laddar...

Utgått

Mått
40 x 20 x 43 mm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Antal kopplingspunkter
1x tak
Utförande
Momentkontakt
Arbetsprincip
1. Kopplingspunkt: mekanisk
Kontinuerlig ström
1. Kopplingspunkt: 0.1 A
Dimensionerad driftström Ue
1. Kopplingspunkt: 250 V AC
Montering
valfri
Sida för närmande
längs med eller tvärs mot fastskruvningsytan
Starthastighet
1. Kopplingspunkt: 20 m/min
Typ av anslutning
1. Kopplingspunkt: Lödanslutning
Omgivningstemperatur
-5...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
CCC
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630