BNS055E

Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning

Typkod:

BNS 813-100-R-69

Laddar...
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Antal kopplingspunkter
1x rulle
Utförande
med tvångsfrånskiljning
Arbetsprincip
1. Kopplingspunkt: mekanisk
Kontinuerlig ström
1. Kopplingspunkt: 5 A
Dimensionerad driftström Ue
1. Kopplingspunkt: 250 V AC
Sida för närmande
längs med, parallell mot fastskruvningsytan
Starthastighet
1. Kopplingspunkt: 60 m/min
Typ av anslutning
1. Kopplingspunkt: Lödanslutning
Omgivningstemperatur
-5...85 °C
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
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630