BNS057L
Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
Typkod:
BNS 813-B03-D08-40-69-03
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Behöver du tillförlitlig och säker omkoppling även för fastsvetsade kontakter? Utrusta dina säkerhetsanordningar som till exempel nödstopp och ändlägesbegränsningar med säkerhetsbrytare från Balluff. Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. Bra att veta: Du väljer själv hur många säkerhetsbrytarpositioner du vill ha i en seriegränslägesbrytare och du kan kombinera dem med standardbrytarelement.
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Antal kopplingspunkter
- 3x tak
- Utförande
- med tvångsfrånskiljning
- Arbetsprincip
- 1-3. Kopplingspunkt: mekanisk
- Kontinuerlig ström
- 1-3. Kopplingspunkt: 5 A
- Dimensionerad driftström Ue
- 1-3. Kopplingspunkt: 250 VAC
- Montering
- lodrätt
- Sida för närmande
- längs med, parallell mot fastskruvningsytan
- Starthastighet
- 1-3. Kopplingspunkt: 20 m/min
- Typ av anslutning
- 1-3. Kopplingspunkt: Lödanslutning
- Omgivningstemperatur
- -5...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, WEEE, EAC
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Försäkran om överensstämmelse
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02