BNS0583

Mekaniska seriegränslägesbrytare

Typkod:

BNS 819-B04-R08-40-11-S80S

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Antal kopplingspunkter
4x rulle
Utförande
Momentkontakt
Arbetsprincip
1-4. Kopplingspunkt: mekanisk
Kontinuerlig ström
1-4. Kopplingspunkt: 4 A
Dimensionerad driftström Ue
1-4. Kopplingspunkt: 250 V AC
Montering
lodrätt
Sida för närmande
längs med, parallell mot fastskruvningsytan
Starthastighet
1-4. Kopplingspunkt: 60 m/min
Typ av anslutning
1. Kopplingspunkt: Kontakter
Omgivningstemperatur
-5...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
CCC
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630