BOD001W

tillgänglighet

BOD 37M

Typkod:

BOD 37M-LB01-S92

Laddar...
Modellserie
37M
Mått
60 x 37 x 72,3 mm
Gränssnitt
Analog, ström 4–20 mA linjärt stigande/fallande 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk avståndsgivare
Funktionsprincip optisk
Mätning av ljusets löptid
Strålkarakteristik
kollimerad
Ljustyp
Laser rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 15 mm vid 8 m
Räckvidd
200–10 000 mm
Noggrannhet
±0.1 % FS
Repeternoggrannhet
0,01 % FS
Upplösning
≤ 1.0 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Driftsspänning Ub
19,2–28,8 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630