BOH0002

tillgänglighet

BOH D

Typkod:

BOH DI-G02-001-01-S49F

Laddar...
Modellserie
G02
Mått
Ø 2 x 8 mm
Gränssnitt
för kopplingsförstärkare
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, energetisk
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED infrarött
Räckvidd
0–12 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
Epoxid
Fastsättning
Klämmor
Minsta del typ.
0.1 mm
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630