- Modellserie
- M03
- Mått
- Ø 3 x 8,7 mm
- Gränssnitt
- för kopplingsförstärkare
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent, max. 3,5°
- Ljustyp
- microSPOT-LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 10 mm vid 100 mm
- Räckvidd
- 0–500 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Epoxid
- Fastsättning
- Mutter M3
- Minsta del typ.
- 0,2 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05