Produkter
Kontakt och support

Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Produkter

Webbplatser

Nedladdningar

Ladda ner

BOH00F4

Micromote – optiska givarhuvud

Typkod:

BOH TR-G03-004-00,08-S49F

Laddar...

Produktbeskrivning

MicroMote-givarnas modulsystem med innovativa givarelement tillgodoser dina särskilda krav: höljen i många olika modeller för stor konstruktionsfrihet och exakta optoelektroniska komponenter som ger hög processnoggrannhet vid alla tillämpningar.

Modellserie
G03
Mått
Ø 3 x 5,6 mm
Gränssnitt
för kopplingsförstärkare
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 10 mm vid 100 mm
Räckvidd
0–300 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 80 mm, PUR
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
Epoxid
Godkännande/överensstämmelse
CE, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Produktdokumentation
  • Bruksanvisning

  • Försäkran om överensstämmelse

  • Konfigurations-/ inbyggnads-/ monteringsanvisning

Informationsmaterial
  • Produktegenskaper

Tekniska ritningar
  • Produktvy

Obligatoriska tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-05
eCl@ss 8.1
27-27-09-01