- Mått
- 18 x 10 x 100 mm
- Funktionsprincip
- Optiskt givarhuvud
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Optisk specialegenskap
- Ljusband
- Ljustyp
- LED infrarött
- Aktiv längd AL 1
- 80 mm
- Räckvidd
- 10–500 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hona, 3-polig, 2 m, PUR
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad, svart
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Fastsättning
- Skruv M4 (2x)
- Minsta del typ.
- 1,20 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05