- Modellserie
- 30M
- Mått
- Ø 35 x 93 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, energetisk
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Infrarött
- Räckvidd
- 200–2 000 mm
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03