Produkter
Kontakt och support

Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Produkter

Webbplatser

Nedladdningar

Ladda ner

BOS01KW

Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning

Typkod:

BOS 6K-PU-RH10-S49

Laddar...

Produktbeskrivning

Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning ger en tillförlitlig avkänning oberoende av yta, färg och material.
Avkänningsavståndet är i det närmaste konstant även vid olika luminansfaktorer.

Modellserie
6K
Mått
12 x 41,5 x 21,6 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Fokus typiskt vid 50 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
5 x 5 mm i fokus
Räckvidd
1–200 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE, cULus, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Produktdokumentation
  • Bruksanvisning

  • Certifikat

  • Försäkran om överensstämmelse

  • Konfigurations-/ inbyggnads-/ monteringsanvisning

Tekniska ritningar
  • Produktvy

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Anslutningskablar

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-90
eCl@ss 8.1
27-27-09-04