BOS01UM

tillgänglighet

BOS M12 D

Typkod:

BOS 12M-PA-RF10-S4

Laddar...
Modellserie
12M
Mått
Ø 12 x 60 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Fast fokusering
Fast bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Fokus typiskt vid 25 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 2 mm vid 25 mm
Räckvidd
1–25 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Mekaniska tillbehör

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630