Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- 08E
- Mått
- Ø 8 x 40 mm
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare (sändare)
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- LED rödljus
- Räckvidd
- 0–2,2 m
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-01
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-01
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-01