BOS0217
Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning
Typkod:
BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- R020K
- Mått
- 7,7 x 26,8 x 13,5 mm
- Gränssnitt
- PNP Normalt öppen (NO)
- Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, HGA fast
- Optisk specialegenskap
- Bakgrundsdämpning
- Strålkarakteristik
- Fokus typiskt vid 15 mm
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- Ø 4.5 mm vid 40 mm
- Räckvidd
- 1–60 mm
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PVC
- Höljematerial
- ABS
- Aktiv yta, material
- PMMA
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
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-04
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-04
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-04