- Modellserie
- R81K
- Mått
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Gränssnitt
-
PNP Normalt öppen (NO)
Normalt stängd (NC) - Funktionsprincip
- Optoelektronisk givare
- Funktionsprincip optisk
- Triangulering
- Ljustyp
- LED rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 8 x 8 mm vid 100 mm
- Räckvidd
- 100 mm
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
-
ABS
PMMA - Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Leveransomfattning
- Vinkelstöd
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04