BOS029E

tillgänglighet

BOS R81K D

Typkod:

BOS R81K-PA-RH10-S4

Laddar...
Modellserie
R81K
Mått
15 x 48.9 x 31 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Triangulering
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
8 x 8 mm vid 100 mm
Räckvidd
100 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
PMMA
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Leveransomfattning
Vinkelstöd
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630