- Modellserie
- A
- Mått
- 18 x 170 x 140 mm
- Aktivt fönster (PL× AL)
- 120 × 80 mm
- Gränssnitt
-
PNP dynamisk Normalt öppen (NO)
NPN dynamisk Normalt öppen (NO) - Funktionsprincip
- Optisk ramgivare
- Funktionsprincip optisk
- Sändare/mottagare
- Strålkarakteristik
- divergent
- Ljustyp
- Infrarött
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad, svart
- Aktiv yta, material
- PMMA
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11