Ladda ner

BPI009Z

tillgänglighet

Passiva splittboxar

Typkod:

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-100

Laddar...
Anslutning kontaktplatser
4x M12x1-hona, 5-polig
Driftspänningsindikering
LED grön
Indikering kopplingsfunktion
LED gul (8x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Utgångsström max.
4 A
Summaström max.
8 A
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Anslutningskablar

Anpassningsbara kontakter

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630