- Mått
- 247 x 57,1 x 186,5 mm
- Anslutning kontaktplatser
- COM: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad HID: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad LAN 1: M12x1-hona, 4-polig, D-kodad LAN 2: M12x1-hona, 4-polig, D-kodad PWR: M12x1-hane, 5-polig, A-kodad USB1: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad USB2: M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Driftsspänning Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Strömförbrukning max.
- 2 A
- Kapslingsklass
- IP54
- Omgivningstemperatur
- 0...60 °C
- Indikering
-
7,0" TFT
WVGA 800x480
LED-bakgrundsbelysning
Analog RGB (TTL)
Projektiv kapacitiv beröring (Multitouch) - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datablad
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör