- Mätprincip
- MEMS-baserat mätsystem
- Mätaxlar
- 2
- Mätområde
- -15 till 15°
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Gränssnitt
- 2x analog, spänning 0–10 V
- Upplösning
- ≤ 0,09°
- Noggrannhet
- ±1.0°
- Anslutning
- Kontakt, M12x1
- Höljematerial
- Plast
- Omgivningstemperatur
- -40...80 °C
- Kapslingsklass
-
IP67
IP69 - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE - Extratext
- Möjligt att centrera inom området för ±5 ° horisontell avvikelse
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01