BSP00W3

Avvecklade

Tryckgivare för slät montering

Typkod:

BSP B002-ZT004-A06A1A-S4-006

Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.

Förfrågan om kontakt

Utgått

Mätområde
0–2 bar
Noggrannhet
±0,18 % FSO BFSL
Överbelastningstryck
10 bar
Sprängtryck
15.00 bar
Driftsspänning Ub
8–32 VDC
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Processanslutning
1 1/2" Tri clamp
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4404)
Material tätningsring
utan, svetsad
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Medietemperatur
-10...125 °C
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation

Anslutningskablar

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630