BTL1500
Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Tillgänglig på begäran. Kontakta vår försäljningsavdelning. Använd kontaktformuläret.
- Form
- Modellserie Stab Ex
- Fastsättning
- Gängfläns M18x1,5
- Lägesgivare, antal max.
- 1
- Anslutning
- Kabel, 15,00 m, PUR
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Mätområde
- 130 mm
- Upplösning
- ≤ 0,2 µA
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±100 µm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 0,2 µA
- Driftsspänning Ub
- 20–26 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...60 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Ex-kategori
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03